Ống nhựa PAN-V0-6X1-SW

160550

GTIN 4052568035945

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø ngoài
8 mm
Ø trong
4 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 90 °C