Ống nhựa PAN-V0-10X1,25-SW
160552
GTIN 4052568035969
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Ø ngoài
12 mm
Ø trong
7.5 mm
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ
-0.95 bar - 12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-30 °C - 90 °C