Van khí nén dạng trượt VBOH-32-M5

1609969

GTIN 4052568107994

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 ổn định kép
Cổng nối khí nén 1
M5
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
236 l/min
Kích thước lưới
17 mm
Áp suất vận hành
-0.95 bar - 12 bar