Xy lanh dẹt DZF-12-40-A-P-A
161226
GTIN 4052568128500
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
12 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
68 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu