Xy lanh dẹt DZF-18- -A-P-A-S2
161234
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
18 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
123 N
Hành trình
1 mm - 200 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu