Xy lanh dẹt DZF-18-200-A-P-A

161245

GTIN 4052568128654

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
18 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
153 N
Hành trình
200 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu