Xy lanh dẹt DZF-50- -A-P-A
161289
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
1 mm - 320 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu