Xy lanh dẹt DZF-63- -A-P-A-S2

161305

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1682 N
Hành trình
1 mm - 320 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu