Van điện từ MN1H-2-3/4-MS
161731
GTIN 4052568012434
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cấu trúc xây dựng
Van màng
Chức năng van
2/2 đóng ổn định đơn
Cổng nối van
G3/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
10000 l/min
Áp suất trung bình
0.5 bar - 10 bar