Trục truyền động DGPL-63- -PPV-A-KF-B
161796
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
63 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
H ành trình
10 mm - 3000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được - Bộ giảm chấn, đường đặc tính cứng
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận