Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Công nghệ kết nối điện

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Ổ cắm dạng góc MPPE-3-B

161839

GTIN 4052568012465

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện
8 cực - Ổ cắm dạng góc - có thể hàn được
Tiết diện cổng nối
0.75 mm²
Mức độ bảo vệ
IP67