Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Công nghệ kết nối điện

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Ổ cắm có cáp KMPPE-B-5

161878

GTIN 4052568072124

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối
Ổ cắm
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối
M16x0,75 theo EN 61076-2-106
Cổng nối điện 2, kiểu kết nối
Cáp
Cổng nối điện 2, công nghệ kết nối
đầu mở
Chiều dài cáp
5 m