Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

01/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Bộ điều khiển truyền động servo

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Bộ điều khiển động cơ CMMP-AS-C2-3A-M0

1622901

GTIN 4052568243241

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Dòng điện danh nghĩa
2 A - 3 A
Điện áp hoạt động danh định AC
230 V
Các pha điện áp vận hành định mức
1 pha
Công suất danh nghĩa bộ điều khiển
500 VA
Khớp nối fieldbus
CANopen - Modbus/TCP