Bộ lọc micro PFML-186-HP3-H-AST
1624062
GTIN 4052568263621
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí
18980 l/min
Nhiệt độ môi trường xung quanh
5 °C - 60 °C
Áp suất vận hành
0 bar - 50 bar
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm