Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Bộ hút chân không

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Bộ phát chân không VADM-45-N

162513

GTIN 4052568131357

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chiều rộng định mức vòi phun laval
0.45 mm
Chân không tối đa
85 %
Áp suất vận hành
1.5 bar - 8 bar