Bộ lọc LF-1/8-D-5M-MINI
162610
GTIN 4052568072308
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
800 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm