Bộ lọc LF-3/8-D-5M-MIDI
162613
GTIN 4052568072322
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chu ẩn hóa theo DIN 1343)
1800 l/min
Áp suất vận hành
0 bar - 16 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm