Bộ lọc LF-3/8-D-5M-MIDI-A
162621
GTIN 4052568131678
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/8
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1800 l/min
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm