Bộ lọc LF-3/4-D-5M-MIDI-A
162623
GTIN 4052568131692
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2000 l/min
Áp suất vận hành
2 bar - 12 bar
Độ mịn bộ lọc
5 µm