Thông tin về vòng đời sản phẩm

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Đang cài đặt sản phẩm. Không sử dụng cho các thiết kế mới. Hãy sử dụng sản phẩm thay thế hiện đại.

11/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Bộ xử lý khí nén

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Bộ lọc LFMBA-3/4-D-MIDI

162663

GTIN 4052568132026

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Kích thước
Midi
Độ mịn bộ lọc
0.01 µm
Áp suất vận hành
1 bar - 16 bar
Cổng xả nước ngưng tụ
xoay thủ công
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-10 °C - 60 °C