Thiết bị khí đầu vào FRC-3/4-D-7-MIDI
162759
GTIN 4052568132712
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Links
Đang t ải...
Cổng nối khí nén 1
G3/4
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
2800 l/min
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 7 bar
Độ mịn bộ lọc
40 µm