Đầu nối ren khí dạng L CRQSL-1/4-10
162875
GTIN 4052568072766
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
Ren ngoài R1/4
Cổng nối khí nén 2
cho ống mềm Ø ngoài 10 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh
-0.95 bar - 10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh
-15 °C - 120 °C
Chiều rộng định mức
6 mm