Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ CPE18-M1H-5L-QS-8

163150

GTIN 4052568133122

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/2 van, 1 cuộn coil
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
850 l/min
Cổng nối khí nén 1
QS-8
Kiểu vận hành
điện