Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ CPE18-M1H-3GLS-QS-10

163161

GTIN 4052568133238

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
3/2 đóng ổn định đơn
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1000 l/min
Cổng nối khí nén 1
QS-10
Kiểu vận hành
điện