Xy lanh tiêu chuẩn DNC-40- -PPV-A
163336
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
2 mm - 2000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được