Xy lanh tiêu chuẩn DNC-50- -PPV-A
163368
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
50 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1178 N
Hành trình
2 mm - 2000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được