Xy lanh tiêu chuẩn DNC-63- -PPV-A
163400
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Hành trình
3 mm - 2000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được