Xy lanh tiêu chuẩn DNC-80-250-PPV-A
163441
GTIN 4052568134532
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
80 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
3016 N
Hành trình
250 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được