Xy lanh tiêu chuẩn DNC-100- -PPV-A
163464
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
100 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
4712 N
Hành trình
3 mm - 2000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được