Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-A-S1-6
1635986
GTIN 4052568263805
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất đóng
Cổng nối khí nén 1
G1/4
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.2 bar - 20 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
245 l/min