Van điều khiển tỉ lệ áp suất VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2

1635987

GTIN 4052568263812

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
Van 3 nhánh định lượng điều chỉnh áp suất đóng
Cổng nối khí nén 1
Mặt bích
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.2 bar - 20 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
245 l/min