Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-32-160-PPVA-N3
1638849
GTIN 4052568016999
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
160 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được