Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-32-320-PPVA-N3

1638852

GTIN 4052568017026

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
320 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được