Xy lanh dẹt DZF-25- -P-A

164024

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
1 mm - 200 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu