Xy lanh dẹt DZF-25-100-P-A

164032

GTIN 4052568136420

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
25 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
295 N
Hành trình
100 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu