Xy lanh dẹt DZF-32-250-P-A

164048

GTIN 4052568136550

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
32 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
483 N
Hành trình
250 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu