Xy lanh dẹt DZF-40- -P-A-S6
164052
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
1 mm - 320 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu