Xy lanh dẹt DZF-63-320-P-A

164091

GTIN 4052568136895

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Hành trình
320 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu