Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-40- -PPSA-N3

1645473

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
1 mm - 2800 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh