Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-63-50-PPSA-N3

1646756

GTIN 4052568244064

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
63 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
1870 N
Hành trình
50 mm
Đệm
Giảm chấn vị trí cuối bằng khí nén tự điều chỉnh