Xy lanh dẹt EZH-10/40-40-A-B
164990
GTIN 4052568012984
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
22 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
205 N
Hành trình
40 mm
Đệm
không có đệm