Xy lanh dẹt EZH-2,5/9-20-B

164992

GTIN 4052568073640

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
6 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
10 N
Hành trình
20 mm
Đệm
không có đệm