Xy lanh dẹt EZH-5/20-25-B

164993

GTIN 4052568073657

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
nhấn - tác động đơn lẻ
Ø pít tông
12 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
52 N
Hành trình
25 mm
Đệm
không có đệm