Xy lanh dẹt DZH-40- -PPV-A-S6

16532

Đang tải...
Nguyên tắc vận hành
tác động kép
Ø pít tông
40 mm - đường kính tương đương
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
754 N
Hành trình
1 mm - 1000 mm
Đệm
Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được