Xin lưu ý: Một sản phẩm mới hơn đã khả dụng

Dưới đây là các sản phẩm cùng loại: Cổ điển

Vui lòng liên hệ với Festo nếu bạn cần hỗ trợ.

Van điện từ CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

170332

GTIN 4052568138684

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Chức năng van
5/3 đóng
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)
1050 l/min
Cổng nối khí nén 1
QS-10
Kiểu vận hành
điện