Xy lanh dẫn hướng DFM-16-25-P-A-GF

170834

GTIN 4052568139629

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
121 N
Hành trình
25 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận