Xy lanh dẫn hướng DFM-100-160-P-A-GF
170897
GTIN 4052568139919
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
100 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
4712 N
Hành trình
160 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận