Xy lanh dẫn hướng DFM-16-40-P-A-KF
170911
GTIN 4052568140038
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Ø pít tông
16 mm
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng
121 N
Hành trình
40 mm
Đệm
Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Phát hiện vị trí
đối với công tắc tiệm cận