Bộ điều chỉnh áp suất bằng điện PREL-90-HP3-V1-V-20CFX-S1-2
1709129
GTIN 4052568263935
Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Downloads
Links
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Áp suất vận hành
0 bar - 50 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất
0.5 bar - 20 bar