Bộ điều chỉnh áp suất bằng điện PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S1-5

1709137

GTIN 4052568263980

Global Trade Item Number (GTIN) là mã quốc tế duy nhất cho các mặt hàng.
Đang tải...
Cổng nối khí nén 1
G1
Áp suất vận hành
0 bar - 50 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất
2 bar - 40 bar